17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

荷揚げ機モーター
  • 荷揚げ機モーター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

荷揚げ機モーター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MD-2N

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ハイパワー・ハイスピードの強力型モータウインチです。
【用途】
・瓦揚機・ボード揚機等の巻上げ。

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
33000.0
トラスココード
136-3961
材質1
ベース・主要外装部:スチール
昇降速度(m/min)
23

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト