17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サービスボードセット内容品
TONE
ツールセット TSST430
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用I型) MD-513I

ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用I型)

通常単価(税別)
37,52232,771
税込単価
41,27436,048
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・いすーエルフ&フォワード:2011年以降の燃料フィルターレンチです。【用途】・樹脂製...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-6036
  • JANコード
    4580372207666
  • 質量(g)
    551
  • 材質1

型番:

MD-513I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MD-513Iの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-6036
JANコード
4580372207666
質量(g)
551
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD-513I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,52232,771
( 36,048 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いすーエルフ&フォワード:2011年以降の燃料フィルターレンチです。
【用途】
・樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられます。
【商品仕様】
・純正番号8-98158458-0専用
・専用ドレンソケット付き
・差込角12.7sq
・純正番号8-98158458-0専用。専用ドレンソケット付き。
・差込角12.7sq
・JANコード:4580372207666
・トラスココード:853-6036
・質量:551g
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用I型)の型番MD-513Iのページです。 型番MD-513Iに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用I型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用I型)
ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用E型)
ベルト式フィルターレンチ
キャリパーピストンプーラー(対向型対応)
バタフライレンチ
ハスコー リヤホイールハブプーラー大型車用
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格37,52234,39129,44166,63842,334119,090
通常出荷日5日目5日目4日目5日目4日目5日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール-汎用ツール汎用ツールタイヤ関連
トラスココード853-6036853-6035257-3398853-5895853-5922814-5120
JANコード458037220766645803722076734580372217931458037220042145803722010534580372201657
質量(g)5512949009003976010
材質1ナイロン、スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト