17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

超硬バー,刃径(mm):6

超硬バー,刃径(mm):6
  • 超硬バー,刃径(mm):6
通常単価(税別)
3,3213,450
税込単価
3,6533,795
通常出荷日:7日目

【特長】・鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削し、長寿命です。【用途】・切削全般。【材質】・刃部:超...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃長

(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
18
21.000
852-7189
1個
17
21.000
852-7554
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450
( 3,795 )
7日目
3,321
( 3,653 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削し、長寿命です。
【用途】
・切削全般。
【材質】
・刃部:超硬合金
・軸部:金属

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬バー,刃径(mm):6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬バー,刃径(mm):6
超硬バー,用途:切削全般
超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削
超硬バー,用途:木工、アルミ、プラスチックの切削、削り
東京オートマック ビッグボーンカッター B1534/1536/2038/25310/30312
東京オートマック ビッグボーンカッター B1554/1556/2058/25510/30512
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格3,321-3,6801,988 -5,250 -3,900 -3,900 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜7日目7日目7日目
刃径(mm)66.4----
材質1刃部:超硬合金刃部:超硬合金-刃部:超硬合金-刃部:超硬合金
軸径(mm)6.03.03.06.06.06.0
全長(mm)505040---
材質2軸部:金属軸部:金属-軸部:金属-軸部:金属

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト