17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ モリブデン入ステンレス寸胴鍋 MD-16

スギコ モリブデン入ステンレス寸胴鍋

    型番:

    MD-16
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MD-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MD-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,933
    ( 4,326 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・高さ(mm):160
    ・直径×高さ(mm):φ160×160
    ・摘要:手無
    ・板厚(mm):0.6
    ・直径(mm):φ160
    ・容量(l):3.2
    ・JANコード:4997956146042
    ・トラスココード:133-5733
    ・質量:600g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS316)(モリブデン入)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スギコ モリブデン入ステンレス寸胴鍋の型番MD-16のページです。 型番MD-16に関する仕様情報を記載しております。
    スギコ モリブデン入ステンレス寸胴鍋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スギコ モリブデン入ステンレス寸胴鍋
    モリブデン入ステンレス寸胴鍋
    モリブデン鋼深型タンク
    ステンレス
    スギコ ステンレスホッパー φ558x455
    スギコ ステンレスホッパー φ558x600
    メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
    通常価格3,9331,927 -4,989 -1,407 -65,99890,277
    通常出荷日7日目7日目〜7日目1日目〜9日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト