17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10TONシリンダー用プランジャーヘッド
  • 10TONシリンダー用プランジャーヘッド

10TONシリンダー用プランジャーヘッド

通常単価(税別)
4,49436,980
税込単価
4,94340,678
通常出荷日:8日目

【特長】・10TONシリンダーの頭部に取り付け可能な平形プランジャーヘッドです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

品名

最小発注数量
852-0103
6900
簡易プレスキット
1個
852-0102
300
プランジャーヘッド 
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,980
( 40,678 )
8日目
4,494
( 4,943 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10TONシリンダーの頭部に取り付け可能な平形プランジャーヘッドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10TONシリンダー用プランジャーヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10TONシリンダー用プランジャーヘッド
ダイキ デラックス油圧レスキュウーセット10ton
RIKEN クレビス用ワッシャー 100kN用
RIKEN クレビス用ワッシャー 200kN用
RIKEN クレビス用ワッシャー 50kN用
RIKEN クレビス用ワッシャー 500kN用
メーカーマサダ製作所ダイキ理研機器理研機器理研機器理研機器
通常価格4,494-218,9553806401702,965
通常出荷日8日目8日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他-その他その他その他その他
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
材質1スチール-----
タイプアタッチメント-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト