17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

富士 マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付 MD-100HPXS
  • 富士 マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

富士 マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MD-100HPXS

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高圧空気圧力専用エアーダスターです。
・通常の約3倍エアー量が出ます。
・消音効果タイプです。
【商品仕様】
・最高使用圧力(Mpa):3.0
・マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付
・JANコード:4984546606659
・トラスココード:852-3612
・質量:150g

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)
3.0
JANコード
4984546606659
質量(g)
150
トラスココード
852-3612
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト