17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 綿金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

通常単価(税別)
1,949
税込単価
2,144
通常出荷日:2日目

【特長】・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。・水中や土中で腐食し土に還ります。【用途】・農園芸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープ
  • 種類
    金剛打
  • 特性
    耐熱性
  • 材質
    綿
  • 線径×長さ (mm×m)
    6×20
  • 包装形態
    バンド掛け/シュリンクパック
  • JANコード
    4903599112399
  • トラスココード
    827-5893
  • 質量(g)
    330

型番:

MCXN620
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCXN620の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープ
種類
金剛打
特性
耐熱性
材質
綿
線径×長さ(mm×m)
6×20
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
JANコード
4903599112399
トラスココード
827-5893
質量(g)
330

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCXN620
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,949
( 2,144 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
・水中や土中で腐食し土に還ります。
【用途】
・農園芸、祭礼用、各種結束など。
【商品仕様】
・色:白
・線径(mm):6
・長さ(m):20
・包装形態:バンド掛け/シュリンクパック
・金剛打
・JANコード:4903599112399
・トラスココード:827-5893
・質量:0.33kg
【材質/仕上】
・綿

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 綿金剛打ロープ 万能パック 6mm×20mの型番MCXN620のページです。 型番MCXN620に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 綿金剛打ロープ 万能パック 6mm×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 綿金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
綿ロープ万能パック
ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m
ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1,9491,5082,5582,083 -573,202
通常出荷日2日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプロープ--ロープ--
種類金剛打--3つ打--
特性耐熱性--耐熱性--
材質綿--綿--
-レッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト