17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミーティングチェア MCX-02V

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,494特別価格
税込単価
21,443特別価格

【特長】・メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました。...

詳細情報を確認する
  • 種類
    肘なし
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    5250.0
  • 材質1
    背部:ポリプロピレン
  • 材質2
    座部:ポリプロピレン芯材
  • 材質3
    クッション:ウレタンフォーム
  • 座高(mm)
    430
  • 高さ(mm)
    790
  • 座奥行(mm)
    463
  • 座幅(mm)
    400

ご注意

  • シンナーやアルコール類の使用は絶対にやめて下さい。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    色詳細

    JANコード

    トラスココード

    材質4

    奥行(mm)

    幅(mm)

    キャスター有無

    座面色

    背面色

    張地

    積み重ね

    最小発注数量
    ブラック/ブラック
    4549990843526
    820-6591
    脚部:12.7φスチールパイプ(電着塗装)
    525
    490
    ブラック
    ブラック
    ビニールレザー
    平積みで8脚スタッキング可能
    1個
    ブラック/ブルー
    4549990843502
    820-6592
    脚部:12.7φスチールパイプ(電着塗装)
    525
    490
    ブルー
    ブラック
    ビニールレザー
    平積みで8脚スタッキング可能
    1個
    ホワイト/グリーン
    4549990843540
    820-6593
    脚部:12.7φスチールパイプ(電着塗装)
    525
    490
    グリーン
    ホワイト
    ビニールレザー
    平積みで8脚スタッキング可能
    1個
    ホワイト/アイボリー
    4549990843533
    820-6594
    脚部:12.7φスチールパイプ(電着塗装)
    490
    525
    アイボリー
    ホワイト
    ビニールレザー
    平積みで8脚スタッキング可能
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,49416,382
    ( 18,020 )
    7日目
    19,49416,382
    ( 18,020 )
    7日目
    19,49416,382
    ( 18,020 )
    7日目
    19,49416,382
    ( 18,020 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました。
    ・廃棄時対策として分別できる構造となっています。
    【用途】
    ・会議室・施設・食堂用。
    【材質】
    ・背部:ポリプロピレン
    ・座部:ポリプロピレン芯材
    ・クッション:ウレタンフォーム
    ・脚部:12.7φスチールパイプ(電着塗装)

    ご注意

    • シンナーやアルコール類の使用は絶対にやめて下さい。
    • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミーティングチェア MCX-02Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミーティングチェア MCX-02V
    セ ミーティングチェア MCX-02DMシリーズ 座ダイメトロール背メッシュ
    アイリスチトセ スタッキングチェアー LTS(ライタス) シリーズ
    ミーティングチェア ライタス4(キャスター付) レザー張りタイプ
    ミーティングチェア ライタス4 背・座樹脂塗装タイプ
    ミーティングチェア ライタス4 背・座樹脂メッキタイプ
    メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセ
    通常価格19,49415,99610,126 -23,34912,60715,739
    通常出荷日7日目4日目9日目1日目9日目9日目
    種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし
    グリーン購入法適合品適合適合適合適合-適合
    質量(g)5250.04400.0-4300.040004000
    材質1背部:ポリプロピレン背部:ポリプロピレン-背部:ポリプロピレン(PP)-背部・座部:ポリプロピレン(PP)
    材質2座部:ポリプロピレン芯材座部:布張り-座部:ポリプロピレン(PP)芯材-脚部:φ19.1スチール

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト