ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

MRA超硬バー CSセット

MRA超硬バー CSセット MC-S
  • MRA超硬バー CSセット
通常単価(税別)
17,694
税込単価
19,463
通常出荷日:7日目

【特長】・φ6mmシャンク、刃径6mmの超硬バー8本セットです。

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

型番:

MC-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-Sの仕様・寸法情報

刃径(mm)
6
JANコード
4526587002955
トラスココード
523-3119
形状詳細
円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパー(先丸)、球
軸径(mm)
6
全長(mm)
50.8
質量(g)
350.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MC-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,694
( 19,463 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ6mmシャンク、刃径6mmの超硬バー8本セットです。

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MRA超硬バー CSセットの型番MC-Sのページです。 型番MC-Sに関する仕様情報を記載しております。
MRA超硬バー CSセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRA超硬バー CSセット
MRA超硬バー セット
MRA超硬バーセット
MRA超硬バー Eシリーズ
超硬カッターセット(6mm軸)
MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)
メーカーMRAMRAMRAMRAエスコMRA
通常価格17,69420,4307,4314,930 -20,1305,490 -
通常出荷日7日目1日目4日目1日目2日目1日目
刃径(mm)6---109.5
JANコード452658700295545265873799274526587379934---
トラスココード523-3119835-8351835-8352---
形状詳細円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパー(先丸)、球-----
軸径(mm)6-38--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト