17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

酸素・一酸化炭素計
新コスモス電機
吸水吸油マット
八幡ねじ
温度計測器専用ASPプラグ(標準)
安立計器
佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60) MC-K7301

佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)

通常単価(税別)
18,671
税込単価
20,538
通常出荷日:12日目

【特長】・SK-7000PRT2、1110、1120用オプションセンサです。【用途】・静止表面用センサ...

詳細を確認

型番:

MC-K7301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-K7301の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
0~600
トラスココード
805-1185
JANコード
4974425575800
質量(g)
175.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-K7301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,671
( 20,538 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-7000PRT2、1110、1120用オプションセンサです。
【用途】
・静止表面用センサ(中温)。
【商品仕様】
・φ25×40mm
・コード1.5m
・K熱電対
・温度0~600℃
・精度クラス2
・JANコード:4974425575800
・トラスココード:805-1185
・質量:175g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)の型番MC-K7301のページです。 型番MC-K7301に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)
佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)
佐藤 K熱電対センサ MC-K7108 (8250-67)
佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)
佐藤 K熱電対センサ MC-K7102 (8250-54)
佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格18,67114,76124,19717,80015,94622,166
通常出荷日12日目7日目7日目7日目4日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー-熱感知センサー
測定温度範囲(℃)0~600-100~7000~300-30~400-0~300
トラスココード805-1185805-1172805-1183805-1186805-1181805-1182
JANコード497442557580049744255754044974425576500497442557630249744255755034974425575602
質量(g)175.000135365.000105.000165.000295.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト