17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56) MC-K7103

佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

通常単価(税別)
22,166
税込単価
24,383
通常出荷日:7日目

【特長】・SK-7000PRT2、1110、1120用オプションセンサです。【用途】・アスファルト用先...

詳細を確認

型番:

MC-K7103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-K7103の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
0~300
トラスココード
805-1182
JANコード
4974425575602
質量(g)
295.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-K7103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,166
( 24,383 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-7000PRT2、1110、1120用オプションセンサです。
【用途】
・アスファルト用先トガリセンサ(オールステンレス、耐熱コード付)。
【商品仕様】
・φ5×250mm
・コード1.5m
・K熱電対
・温度0~300℃
・精度クラス2
・JANコード:4974425575602
・トラスココード:805-1182
・質量:295g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)の型番MC-K7103のページです。 型番MC-K7103に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)
佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)
佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)
佐藤 K熱電対センサ MC-K7108 (8250-67)
佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)
佐藤 K熱電対センサ MC-K7102 (8250-54)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格22,16618,67114,76124,19717,80015,946
通常出荷日7日目12日目7日目7日目7日目4日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー-
測定温度範囲(℃)0~3000~600-100~7000~300-30~400-
トラスココード805-1182805-1185805-1172805-1183805-1186805-1181
JANコード497442557560249744255758004974425575404497442557650049744255763024974425575503
質量(g)295.000175.000135365.000105.000165.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト