17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロールボックス(観音扉仕様  SUSゴム車)
  • ロールボックス(観音扉仕様  SUSゴム車)

ロールボックス(観音扉仕様 SUSゴム車)

通常単価(税別)
218,527225,230
税込単価
240,380247,753
通常出荷日:11日目~17日目

【特長】・汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。・洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    床板:ステンレス(SUS304)
  • 材質3
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm)
    150
  • 材質4
    車輪:ゴム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 床板高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 17日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)長さ×幅×高さ

有効内寸(mm)長さ×幅×高さ

床板高さ(mm)

最小発注数量
126-0914
53000.0
810×950×233
750×890×1470
-
1個
126-0912
56000.0
810×1100×233
750×1040×1467
233
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,527
( 240,380 )
11日目
225,230
( 247,753 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
・洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。
・廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。
【用途】
・製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・床板:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロールボックス(観音扉仕様 SUSゴム車)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールボックス(観音扉仕様 SUSゴム車)
ロールボックス(観音扉仕様 スチールゴム車)
テックサス マイティキャリージュニア SUS ウレタン車
テックサス マイティキャリージュニア スチール ウレタン車
本庄厨房機器製作所 折りたたみ式ステンレスセキュリティカート
マイティーキャリー ステンレスロールボックスパレット MC型
メーカーテックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
通常価格218,527-195,735 -96,966 -91,463 -368,431 -110,605 -
通常出荷日11日目〜16日目〜1日目1日目12日目8日目
均等荷重(kg)500500200200500500
材質1本体:ステンレス(SUS304)-本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:SUS304板材・SUS304メッシュ材本体:ステンレス(SUS304)
材質2床板:ステンレス(SUS304)床板:ステンレス(SUS304)床板:ステンレス(SUS304×1.0t)床板:ステンレス(SUS304×1.0t)キャスター金具:ステンレス(SUS304)床板:ステンレス(SUS304)
材質3キャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:スチールキャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:スチール車輪:ウレタン車輪:ゴム
キャスター径(mm)150150125125-150

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト