17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートリッジヘッド(519-346)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,01464,179
税込単価
70,41570,597

【特長】・小型コンパクト形状により装置への組み込みが容易になっています。・自動...

詳細情報を確認する

型番

型番リスト から選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    64,014
    ( 70,415 )
    8日目
    64,179
    ( 70,597 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型コンパクト形状により装置への組み込みが容易になっています。
    ・自動測定機用センサーとして最適です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カートリッジヘッド(519-346)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カートリッジヘッド(519-346)
    ミツトヨ レバーヘッド
    519シリーズ ミューチェッカプローブ 替測定子
    519シリーズ ミューチェッカアンプ 表示部(ミツトヨ品番)
    キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
    指示マイクロメータ MC263-25IS
    メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)
    通常価格64,014-95,370591125,55041,355 -52,625
    通常出荷日8日目8日目4日目4日目19日目〜在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト