17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミツトヨ カートリッジヘッド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MCH-335

2018年02月に販売終了となりました。

【特長】
・小型コンパクト形状により装置への組み込みが容易になっています。
・自動測定機用センサーとして最適です。
【商品仕様】
・メーカーコード:519-335
・測定範囲(mm):±1.50
・測定力(N):0.6
・測定力(N):0.6
・測定範囲(mm):±1.50
・測定子ストローク(mm):+2.30 -1.70
・直線性(%):±0.30
・防塵ゴム:○
・JANコード:4946368105000
・トラスココード:811-5193
・質量:75g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト