ファクトリーサプライ用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
MCH-161-1
2018年02月に販売終了となりました。
【特長】
・小型コンパクト形状により装置への組み込みが容易になっています。
・自動測定機用センサーとして最適です。
【商品仕様】
・メーカーコード:519-161-1
・測定範囲(mm):±0.50
・測定力(N):0.13±0.040
・測定範囲(mm):±0.50
・測定力(N):0.13±0.040
・測定子ストローク(mm):+0.60 -0.65
・直線性(%):±0.30
・防塵ゴム:×
・JANコード:4946368403113
・トラスココード:811-5191
・質量:70g