17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS コレットボード(ミゼットキャビネット用) MCB-32

OS コレットボード(ミゼットキャビネット用)

通常単価(税別)
11,259
税込単価
12,385
通常出荷日:8日目

【特長】・ミゼットキャビネット引出しに、お使い頂けます。・コレットの保管におすすめです。

詳細を確認
  • 質量(g)
    1350.000
  • 材質1
    ABS樹脂製(コレットホルダー)

型番:

MCB-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCB-32の仕様・寸法情報

奥行(mm)
290
トラスココード
136-4184
質量(g)
1350.000
材質1
ABS樹脂製(コレットホルダー)

絞り込み条件

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCB-32

奥行

(mm)

トラスココード

最小発注数量
290
136-4184
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,259
( 12,385 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミゼットキャビネット引出しに、お使い頂けます。
・コレットの保管におすすめです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS コレットボード(ミゼットキャビネット用)の型番MCB-32のページです。 型番MCB-32に関する仕様情報を記載しております。
OS コレットボード(ミゼットキャビネット用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS コレットボード(ミゼットキャビネット用)
OS キャビネットパレット(DX用)
OS 引出しボックス
OS キャビネット転倒防止用具(キャスター,レッグ,パレット用)
OS ホゴシート(クロ)
キャビネットパレット(キャビネットDX型用)
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格11,25919,690 -22,6927,396 -4,34922,071
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目11日目
質量(g)1350.00018600.012000.0-400.00018600.0
材質1ABS樹脂製(コレットホルダー)スチール製本体:スチール製スチール製塩化ポリビニール製スチール製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト