17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

MC-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-60の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47
( 52 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身の見易い透明タイプです。
・小物収納に便利です。
【用途】
・小物・パーツ類の収納。
【商品仕様】
・外寸58×42×23mm
・内寸51×31×18mm(蓋底17mm)
・耐熱温度:120°
・JANコード:4963189136921
・トラスココード:735-8636
・質量:11.2g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイホー MC-60の型番MC-60のページです。 型番MC-60に関する仕様情報を記載しております。
メイホー MC-60のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
リングスリーブの入れ物
5
満足度:5.0
新品のリングスリーブの箱がベコベコで届く時があるので移し替えられるために小さくて丈夫なケースを用意した。ちょうどいいサイ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイホー MC-60
メイホー MC-50
メイホー MC-150
メイホー MC-90
メイホー MC-180
メイホー MC-190
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
通常価格471449275150207
通常出荷日4日目6日目4日目4日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト