ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入)【10個入り】

    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入) MC4212
    通常単価(税別)
    9,149
    税込単価
    10,064
    通常出荷日:1日目

    【特長】靭性に優れたレジノイドボンドを採用し、薄くても安全性に優れ切れ味の良い砥石です。【特長】・スピ...

    詳細を確認
    • 専用冷却液による湿式でご使用ください。
      【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    詳細を確認

    型番:

    MC4212
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    MC4212の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MC4212
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,149
    ( 10,064 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】靭性に優れたレジノイドボンドを採用し、薄くても安全性に優れ切れ味の良い砥石です。
    【特長】
    ・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
    ・ミニター卓上切断機WK-610でご使用ください。
    【用途】
    ・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
    【商品仕様】
    ・砥材:A/WA
    ・粒度(#):100
    ・外径(mm):150
    ・刃厚(mm):0.5
    ・穴径(mm):25.4
    ・最高使用回転数(rpm):5000
    ・JANコード:4580120532033
    ・トラスココード:852-3682
    ・質量:285g

    ご注意

    • 専用冷却液による湿式でご使用ください。
      【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入) 関連画像

    外形図

    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入) 外形図

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入)の型番MC4212のページです。 型番MC4212に関する仕様情報を記載しております。
    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニモ 砥石ブレード A/WA φ150 (10枚入)
    トーケン 切断砥石サムライ105mm10枚入
    カッティング砥石(WA)
    切断砥石 A-5
    NC-Sシリーズ特殊鋼材 WA-CUT
    NC-Sシリーズ一般鋼材 A-CUT
    メーカーミニタートーケンミニターマキタDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    通常価格9,1494,2004,196 -4,151 -13,312 -12,062 -
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト