17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000D XL (1着入) MC4000D-XL

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000D XL (1着入)

通常単価(税別)
25,14120,469
税込単価
27,65522,516
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・全身一体型で、活動性抜群の密閉服です。・全面形面体の呼吸用保護具を装着することができます。・...

詳細を確認
  • 商品分類
    つなぎタイプ
  • 規格
    JIS規格品
  • 用途
    化学防護
  • 商品タイプ
    フード付き
  • サイズ
    XL
  • JANコード
    4959382784533
  • トラスココード
    825-2468
  • 質量(g)
    700
  • 材質1
    生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン

型番:

MC4000D-XL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC4000D-XLの仕様・寸法情報

商品分類
つなぎタイプ
規格
JIS規格品
用途
化学防護
商品タイプ
フード付き
サイズ
XL
JANコード
4959382784533
トラスココード
825-2468
質量(g)
700
材質1
生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC4000D-XL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,14120,469
( 22,516 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全身一体型で、活動性抜群の密閉服です。
・全面形面体の呼吸用保護具を装着することができます。
・MC4000と同じ服地で、インナー手袋、フットウエアが一体型になっています。
・二重ファスナーで背面から着用します。
・実際の作業には、手袋と長靴を装着してください。
【用途】
・JIS T8115:2010 タイプ3、4、5
【商品仕様】
・全身化学防護服(密閉服)
・使い捨て式
・182~188cm
・JANコード:4959382784533
・トラスココード:825-2468
・質量:700g
【材質/仕上】
・生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000D XL (1着入)の型番MC4000D-XLのページです。 型番MC4000D-XLに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000D XL (1着入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000D XL (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000D 2XL (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 XL (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 3XL (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 2XL (1着入)
全身化学防護服(限定仕様)MC4000D M (1着入)
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格25,14125,14114,40015,85614,40025,141
通常出荷日5日目5日目14日目14日目5日目5日目
商品分類つなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプ
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
用途化学防護化学防護化学防護化学防護化学防護化学防護
商品タイプフード付きフード付きフード付きフード付きフード付きフード付き
サイズXLXXLXL3XLXXLM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト