17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 3XL (1着入) MC4000-122-3XL

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 3XL (1着入)

通常単価(税別)
13,583
税込単価
14,941
通常出荷日:14日目

【特長】・二重ファスナー、二重袖です。・手首を覆う伸縮性の内袖口です。・MC4000と服地で、ソックス...

詳細を確認

型番:

MC4000-122-3XL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC4000-122-3XLの仕様・寸法情報

商品分類
つなぎタイプ
規格
JIS規格品
用途
化学防護
機能
耐液体 / 耐スプレー / 防塵
商品タイプ
フード付き
サイズ
3XL
仕様
JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・5(液体、スプレー、浮遊固体粉じん防護用)
JANコード
4959382860053
トラスココード
825-2460
質量(g)
570
材質1
生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC4000-122-3XL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,583
( 14,941 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重ファスナー、二重袖です。
・手首を覆う伸縮性の内袖口です。
・MC4000と服地で、ソックス一体型にしたタイプです。
【用途】
・JIS T8115:2010 タイプ3、4、5
【商品仕様】
・全身化学防護服(密閉服)
・使い捨て式
・194~200cm
・JANコード:4959382860053
・トラスココード:825-2460
・質量:570g
【材質/仕上】
・生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 3XL (1着入)の型番MC4000-122-3XLのページです。 型番MC4000-122-3XLに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 3XL (1着入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 3XL (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 XL (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 2XL (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 L (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 M (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 S (1着入)
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格13,58312,33512,33512,33512,33512,335
通常出荷日14日目14日目5日目14日目14日目14日目
商品分類つなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプ
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
用途化学防護化学防護化学防護化学防護化学防護化学防護
機能耐液体 / 耐スプレー / 防塵耐液体 / 耐スプレー / 防塵防塵耐液体 / 耐スプレー / 防塵耐液体 / 耐スプレー / 防塵耐液体 / 耐スプレー / 防塵
商品タイプフード付きフード付きフード付きフード付きフード付きフード付き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト