17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

メジャーリングクリップ 口幅30mm 口開10mm

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,24244,860
税込単価
53,06649,346

【特長】・メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、画像測定機、顕微鏡等の...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    アクセサリー
  • JANコード
    4560119672407
  • トラスココード
    732-2917
  • 質量(g)
    220.000
  • 材質1
    SUS430
  • 詳細タイプ
    メジャーリングクリップ
  • 繰り返し精度
    ±0.005mm

型番:

MC-300S
解除
    数量:

    MC-300Sの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    アクセサリー
    JANコード
    4560119672407
    トラスココード
    732-2917
    質量(g)
    220.000
    材質1
    SUS430
    詳細タイプ
    メジャーリングクリップ
    繰り返し精度
    ±0.005mm
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MC-300S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,24244,860
    ( 49,346 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです
    ・丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます
    ・クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です
    ・光学測定用の精密小型クランプ(保持具)です
    ・総研磨仕上です
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・口幅:30mm
    ・口開:10mm
    ・長さ:55mm
    ・ステンレス製
    ・フジ メジャーリングクリップ 口幅30mm 口開10mm
    ・JANコード:4560119672407
    ・トラスココード:732-2917
    ・質量:220g
    【材質/仕上】
    ・SUS430

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    型番口金幅(最大クランプ径)重量平行度直角度
    MC-300S30mm55mm10mm(φ11)150g±0.01mm以内±0.015mm以内

    外形図

    メジャーリングクリップ 口幅30mm 口開10mm 外形図01

    V溝寸法

    使用方法・使用事例

    使用事例

    メジャーリングクリップ 口幅30mm 口開10mm 使用事例01

    上蓋を逆にした使用例(最大クランプ幅)

    メジャーリングクリップ 口幅30mm 口開10mm 使用事例02

    画像測定機上の使用例

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メジャーリングクリップ 口幅30mm 口開10mmの型番MC-300Sのページです。 型番MC-300Sに関する仕様情報を記載しております。
    メジャーリングクリップ 口幅30mm 口開10mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メジャーリングクリップ 口幅30mm 口開10mm
    フジ メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm
    池田レンズ デスクルーペ(30mm/10倍)
    ライトルーペ(10~30倍)
    池田レンズ スライドルーペ(30mm/3倍)
    x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-4
    メーカーフジツールフジツール池田レンズ工業京葉光器池田レンズ工業エスコ
    通常価格48,24255,2372,6007,016 -4853,140
    通常出荷日5日目4日目1日目1日目7日目1日目
    商品タイプアクセサリーアクセサリーカップルーペ手持ちルーペ-手持ちルーペ
    JANコード45601196724074560119672414----
    トラスココード732-2917732-2925----
    質量(g)220.000440.000----
    材質1SUS430SUS430----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました