17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メイホー MC-190 MC-190

メイホー MC-190

通常単価(税別)
207
税込単価
228
通常出荷日:6日目

【特長】・中身の見易い透明タイプです。・小物収納に便利です。【用途】・小物・パーツ類の収納。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    MC-190
    解除
    • この商品は120個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MC-190の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MC-190
    最小発注数量
    120個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    207
    ( 228 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・中身の見易い透明タイプです。
    ・小物収納に便利です。
    【用途】
    ・小物・パーツ類の収納。
    【商品仕様】
    ・外寸187×107×44mm
    ・内寸180×98×40mm
    ・耐熱温度:120°
    ・JANコード:4963189136976
    ・トラスココード:735-8610
    ・質量:92g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    ・止具:耐衝撃性コーポリマー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メイホー MC-190の型番MC-190のページです。 型番MC-190に関する仕様情報を記載しております。
    メイホー MC-190のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メイホー MC-190
    メイホー MC-50
    メイホー MC-60
    メイホー MC-150
    メイホー MC-90
    メイホー MC-180
    メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
    通常価格207144479275150
    通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト