17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メイホー MC-180 MC-180

メイホー MC-180

  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    178
  • 奥行 (mm)
    98
  • 高さ (mm)
    32
  • 詳細タイプ
    フリー
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    170×83×28
  • 最大コマ数
    1
  • クリア
  • JANコード
    4963189202503
  • トラスココード
    735-8601
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量 (g)
    61.5

型番:

MC-180
解除
    数量:

    MC-180の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ポケット
    間口 (mm)
    178
    奥行 (mm)
    98
    高さ (mm)
    32
    詳細タイプ
    フリー
    有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
    170×83×28
    最大コマ数
    1
    クリア
    JANコード
    4963189202503
    トラスココード
    735-8601
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    質量(g)
    61.5

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MC-180
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    150
    ( 165 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・仕切りが無いので長物も一緒に収納可能です。
    ・鞄やポケットにも入ります。
    【用途】
    ・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
    【商品仕様】
    ・色:クリア
    ・外寸(mm)間口×奥行×高さ:180×98×30
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:169×68×26
    ・ポケットタイプ
    ・JANコード:4963189202503
    ・トラスココード:735-8601
    ・質量:61.5g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メイホー MC-180の型番MC-180のページです。 型番MC-180に関する仕様情報を記載しております。
    メイホー MC-180のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メイホー MC-180
    メイホー MC-50
    メイホー MC-60
    メイホー MC-150
    メイホー MC-90
    メイホー MC-190
    メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
    通常価格150144479275207
    通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目6日目
    商品タイプポケットポケット--ポケット-
    間口 (mm)17857--92-
    奥行 (mm)9830--65-
    高さ (mm)3212--22-
    詳細タイプフリーフリー--フリー-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました