17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロビーチェア 2人用 背無し
  • ロビーチェア 2人用 背無し

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロビーチェア 2人用 背無し

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MWC-12N-BE

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・シンプルでコンパクトタイプのロビーチェアです。
【用途】
・ラウンジ。
・商業施設。
・バックヤード。

ご注意

  • 野外での使用はできません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背なし
ホワイト系
色詳細
ベージュ
幅(mm)
-
奥行(mm)
550
トラスココード
101-0930
タイプ
-
質量(g)
12500
材質1
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー●脚部:50・8φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
材質2
-
材質3
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト