ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 Φ19 MC1352

ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 Φ19 MC1352 MC1352
通常単価(税別)
12,379
税込単価
13,617
通常出荷日:1日目

【特長】・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。・ステンレス基板により安全性と安定性...

詳細を確認

型番:

MC1352
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC1352の仕様・寸法情報

分類
電着バー
種類
ダイヤモンドディスク・マンドレール
粒度(#)
120
形状
平型
材質/砥材
ダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)
19
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
0.3
軸径(mm)
3
JANコード
4580120530817
トラスココード
852-7890
質量(g)
10
最高使用回転数(rpm)
15000
全長(mm)
46
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MC1352
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,379
( 13,617 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
・ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。(電着)
・外周2mmの治金層全てに砥粒が分布しているため、安定した切れ味が持続し長寿命です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):120
・刃径(mm):19
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):46.0
・最高使用回転数(rpm):15000
・刃厚(mm):0.3
・刃厚(mm):0.3
・トラスココード:852-7890
・質量:10g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 Φ19 MC1352の型番MC1352のページです。 型番MC1352に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 Φ19 MC1352のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 Φ19 MC1352
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層 Φ8
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 Φ6
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格12,3798,1472,7303,2003,9292,460
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目4日目
分類電着バー-----
種類ダイヤモンドディスク・マンドレール-----
粒度(#)120-----
形状平型-----
材質/砥材ダイヤ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト