ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミズノ コンパクトベンチ

通常単価(税別)
23,844
税込単価
26,228
通常出荷日:5日目

【特長】・コンパクトタイプのベンチです。・奥行300mmでロッカールームには最適です。・張材には抗菌・...

詳細を確認

型番:

MC-1200M-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-1200M-Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MC-1200M-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,844
( 26,228 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトタイプのベンチです。
・奥行300mmでロッカールームには最適です。
・張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。
【用途】
・ロッカールーム。
・待合用。
【商品仕様】
・色:ピンク
・タイプ:背なし
・幅(mm):1200
・奥行(mm):300
・高さ(mm):350
・座高(mm):350
・本体:合板、ウレタンフォーム
・組立式
・トラスココード:787-5169
・質量:8.7kg
【材質/仕上】
・張地:ビニールレザー張り
・本体:ウレタンフォーム、ラワン合板
・フレーム:40×16角スチールパイプ(STKM11A)にメラミン焼き付け塗装(BK)
・脚部:28.6φ丸パイプステンレスクラッドパイプ(SUS304、STKM11A)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミズノ コンパクトベンチの型番MC-1200M-Pのページです。 型番MC-1200M-Pに関する仕様情報を記載しております。
ミズノ コンパクトベンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミズノ コンパクトベンチ
コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)
ベンチ背付
ベンチ(背付)
(屋内外用ベンチ) ベンチ
ミヅシマ ベンチ
メーカーミズノミズノテラモトエスコ山崎産業ミヅシマ工業
通常価格23,84422,619 -31,040 -32,50686,26449,343 -
通常出荷日5日目8日目〜5日目〜1日目39日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト