17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひも収納ボックス

通常単価(税別)
457542
税込単価
503596
通常出荷日:1日目~2日目

【仕様】・荷造りヒモの収納に手軽にヒモが切れる。・材質:本体/ポリプロピレン(PP)、刃部/ステンレス

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
160
0.17
4903599181227
794-6457
150.000
10個
145
0.153
4903599181210
794-6465
120.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542
( 596 )
1日目
457
( 503 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・荷造りヒモの収納に手軽にヒモが切れる。
・材質:本体/ポリプロピレン(PP)、刃部/ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひも収納ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひも収納ボックス
PSロープ(ODグリーン)
本革ひも
PPよりひも 1.5mm×200m
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格457-1,294 -723417449722
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目2日目
材質ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
その他その他-
その他オプション-----
色詳細クリアODグリーン----
材質2刃部:ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト