ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトクリップ MB-97
  • ベルトクリップ

ベルトクリップ

通常単価(税別)
6,613
税込単価
7,274
通常出荷日:7日目

【特長】・無線機のバッテリーにつけ、無線機を腰や作業ベルトなどに着ける時に用います。・ステンレス製で丈...

詳細を確認
  • 品名
    ベルトクリップ
  • JANコード
    4909723811619
  • トラスココード
    510-0500
  • 適合機種
    BP-219、220N
  • 質量(g)
    74.000
  • 摘要
    ベルトクリップ(ステンレス製)

ご注意

  • 無線機がIC-DPR6の場合、同機の付属充電器では本製品を装着したまま使用することはできません。
  • 無線機がIC-DPR6の場合、同機の付属充電器では本製品を装着したまま使用することはできません。
  • 無線機がIC-DPR6の場合、同機の付属充電器では本製品を装着したまま使用することはできません。

型番:

MB-97
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MB-97の仕様・寸法情報

品名
ベルトクリップ
JANコード
4909723811619
トラスココード
510-0500
適合機種
BP-219、220N
質量(g)
74.000
摘要
ベルトクリップ(ステンレス製)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB-97
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,613
( 7,274 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線機のバッテリーにつけ、無線機を腰や作業ベルトなどに着ける時に用います。
・ステンレス製で丈夫なうえ、噛む力も強力です。

ご注意

  • 無線機がIC-DPR6の場合、同機の付属充電器では本製品を装着したまま使用することはできません。
  • 無線機がIC-DPR6の場合、同機の付属充電器では本製品を装着したまま使用することはできません。
  • 無線機がIC-DPR6の場合、同機の付属充電器では本製品を装着したまま使用することはできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルトクリップの型番MB-97のページです。 型番MB-97に関する仕様情報を記載しております。
ベルトクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトクリップ
ベルトクリップ
アルインコ ベルトクリップ DJP921
アルインコ ベルトクリップ DJP221、DJP222
アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D
アルインコ ベルトクリップ DJPA20、DJPA27
メーカーICOMICOMアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格6,6131,000 -322305322322
通常出荷日7日目1日目4日目4日目4日目4日目
品名ベルトクリップベルトクリップ----
JANコード4909723811619-----
トラスココード510-0500-----
適合機種BP-219、220N-----
質量(g)74.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト