17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンマブロック(最大使用ロープ径12mm) MB75
  • サンマブロック(最大使用ロープ径12mm)

サンマブロック(最大使用ロープ径12mm)

通常単価(税別)
4,022円
税込単価
4,424円
通常出荷日:4日目

【特長】・強力型簡易滑車です。【用途】・漁業など。材質:スチール

  • JANコード
    4990077060211
  • トラスココード
    808-6925
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    スチール
  • 最大使用ロープ径 (mm)
    12
  • 使用荷重(t)
    1

型番:

MB75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MB75の仕様・寸法情報

JANコード
4990077060211
トラスココード
808-6925
質量(g)
1200
材質1
スチール
最大使用ロープ径(mm)
12
使用荷重(t)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,022円
( 4,424円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・強力型簡易滑車です。【用途】・漁業など。材質:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンマブロック(最大使用ロープ径12mm)の型番MB75のページです。 型番MB75に関する仕様情報を記載しております。
サンマブロック(最大使用ロープ径12mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンマブロック(最大使用ロープ径12mm)
クランプ滑車(使用荷重125kg)
固定滑車 たて型分離式
シンプル型滑車シンプル鉄ブロック
ロープホイスト RH250
強力滑車一車スナッチ(ベケット付)
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格4,022円3,927円13,551円3,456円 -15,698円5,603円 -
通常出荷日4日目1日目7日目1日目〜1日目1日目〜
JANコード499007706021149900773102174990077001283---
トラスココード808-6925431-2147685-6937-808-7465-
質量(g)1200850.000490450--
材質1スチール鉄ステンレス---
最大使用ロープ径(mm)128----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました