17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショルダーストラップ MB-57L
  • ショルダーストラップ

ショルダーストラップ

通常単価(税別)
1,418
税込単価
1,560
通常出荷日:4日目

【特長】・無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。

  • その他
    オプション
  • 品名
    ロングショルダーストラップ
  • JANコード
    4909723812425
  • トラスココード
    510-0461
  • 適合機種
    LC-153、154、164、166
  • 質量(g)
    27.000

型番:

MB-57L
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MB-57Lの仕様・寸法情報

その他
オプション
品名
ロングショルダーストラップ
JANコード
4909723812425
トラスココード
510-0461
適合機種
LC-153、154、164、166
質量(g)
27.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB-57LMB-57L
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,418
( 1,560 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショルダーストラップの型番MB-57Lのページです。 型番MB-57Lに関する仕様情報を記載しております。
ショルダーストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショルダーストラップ
アイコム ショルダーストラップ金具付
アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション
アイコム 外部スピーカー
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ
TOA ダイナミックマイクロホン
メーカーICOMICOMアルインコICOMユニペックスTOA
通常価格1,4181,8914,500 -3,30835,43233,774
通常出荷日4日目4日目1日目〜7日目19日目7日目
その他オプションオプションオプション---
品名ロングショルダーストラップショルダーストラップ(取り付け金具、ビス付)----
JANコード49097238124254909723810544----
トラスココード510-0461510-0488----
適合機種LC-153、154、164、166BP-219、220N、221、233、246----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト