ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄 MB-40-Y
  • リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

通常単価(税別)
2,651
税込単価
2,916
通常出荷日:9日目

【特長】・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広...

詳細を確認

ご注意

  • 内容物重量:20kg以下

型番:

MB-40-Y
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MB-40-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
メッシュコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
イエロー
容量(L)
43
外形間口(mm)
622
外形奥行(mm)
462
外形高さ(mm)
197
JANコード
4938233233611
トラスココード
868-7007
質量(g)
1700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB-40-Y
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,651
( 2,916 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
【用途】
・果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
【商品仕様】
・容量(L):44
・色:イエロー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:622×462×197
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:571×411×181
・嵌合商品:RB-45
・出荷単位(個):6
・JANコード:4938233233611
・トラスココード:868-7007
・質量:1700g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 内容物重量:20kg以下

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄の型番MB-40-Yのページです。 型番MB-40-Yに関する仕様情報を記載しております。
リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄
リス MB型リステナー メッシュ 黄
リス MB型リステナー メッシュ
リス MB型リステナーMB-19 メッシュ
リス MB型リステナーMB-25 メッシュ
リス MB型メッシュコンテナー
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格2,6512,665 -1,954 -2,9212,4512,241 -
通常出荷日9日目7日目7日目7日目7日目2日目〜
商品タイプメッシュコンテナ-----
材質(本体)ポリプロピレン-----
イエロー-----
容量(L)43-----
外形間口(mm)622-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト