17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TOSMAC ニューマチック インパクトプレス モジュール MB35VP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TOSMAC ニューマチック インパクトプレス モジュール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MB35VP

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・自動生産ラインに組み込んだり自動機に取り付けたりする場合にモジュールタイプをご利用ください。
・シリンダ・ロッドの中にインパクト機構を採用してさらにコンパクトになっております。
【用途】
・自動ラインに組込む刻印やカシメなど
【商品仕様】
・衝撃力調整範囲(kg):0?7000
・本体寸法(mm):670×184x217
・衝撃力調整範囲(kg):0?7000
・本体寸法(mm):670×184x217
・有効ストローク(mm):85
・コレット寸法(mm):φ16×48
・ニューマチック(空圧)駆動によりシリンダーを動作させ内臓スプリング機構の衝撃力で刻印やカシメを行なう
・トラスココード:853-4646
・質量:36kg
【材質/仕上】
・スチール

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト