17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス MB型リステナー メッシュ 黄
  • リス MB型リステナー メッシュ 黄

リス MB型リステナー メッシュ 黄

通常単価(税別)
2,6652,968
税込単価
2,9323,265
通常出荷日:7日目

【特長】・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:10kg以下(MB-13-Y)、15kg以下(MB-12-Y、MB-15-Y)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 有効内寸間口×奥行×高さ(mm)

  • 嵌合商品

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

有効内寸間口×奥行×高さ

(mm)

嵌合商品

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
28
630
440
136
582×392×120
MB-8・10、FS-20・25、DF-9・18・27、T-12・18
4938233233147
868-6988
1450
5個
25
674
446
110
628×400×94
MB-15、RB-38
4938233233185
868-6989
1430
5個
36
676
448
156
627×398×140
MB-13、RB-38
4938233233208
868-6990
1680
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,665
( 2,932 )
7日目
2,751
( 3,026 )
7日目
2,968
( 3,265 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです
【用途】
・果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:10kg以下(MB-13-Y)、15kg以下(MB-12-Y、MB-15-Y)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス MB型リステナー メッシュ 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス MB型リステナー メッシュ 黄
リス プラスケット 本体 青
リス MB型リステナーMB-19 メッシュ
リス MB型リステナーMB-25 メッシュ
リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン
リス MB型メッシュコンテナー
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格2,665-2,908 -2,9212,4511,891 -2,241 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目2日目〜
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)その他
その他その他その他その他その他その他
色詳細イエローブルー----
出荷単位(個)5105536

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト