17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 マグネットベース MB-1

通常単価(税別)
7,136
税込単価
7,850
通常出荷日:7日目

【特長】・スイッチ着脱式のマグネットベースです。・磁石が着く面へ簡単に設置可能です。【用途】・スイッチ...

詳細を確認

型番:

MB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MB-1の仕様・寸法情報

種類
固定台・マグネットベース
トラスココード
810-5080
質量(g)
1100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,136
( 7,850 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチ着脱式のマグネットベースです。
・磁石が着く面へ簡単に設置可能です。
【用途】
・スイッチ着脱式で、磁石が着く面への固定。
【商品仕様】
・50×60mm
・吸着力:80kgf
・取付ネジ:M8×1.25メネジ
・扶桑 マグネットベース MB-1
・トラスココード:810-5080
・質量:1.1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マグネットベース MB-1の型番MB-1のページです。 型番MB-1に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マグネットベース MB-1のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
容器を支える支柱の固定
4
満足度:4.0
液体が入った容器を支える支柱を固定するためにこちらのマグネットを使いました。うまく固定できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マグネットベース MB-1
扶桑 ダンボノズル用マグネットベース(1/4ボールバルブ付)
扶桑 タップタッチニードル管TN-10B φ1.1xφ1.5スリーブ付10cm
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用)
扶桑 スネーク用Oリング(Φ5.2x3x1.1 NBR)
扶桑 タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格7,1368,2861,1151,7755221,733
通常出荷日7日目3日目8日目8日目8日目8日目
種類固定台・マグネットベース固定台・マグネットベースノズル・噴射管ノズル・噴射管パッキン・O-リング液量調節器・チェッカー
トラスココード810-5080810-5622810-5518810-5662810-5614810-5513
質量(g)1100-5.000--130.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト