17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

梯子兼用脚立スーパーマック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

梯子兼用脚立スーパーマック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MAX-90

2020年07月に販売終了となりました。

【特長】
・57mm支柱と53mmの幅広ステップで安定感抜群です。
・アルミ材は汚れ防止のアルマイト処理を施しておりますのでいつまでも美しく使用できます。
・笛吹き部のねじれ防止のため補強金具を太くしました。
・回転金具・端具ははかみ込み式として梯子時・収納時の横ずれを防止します。
【用途】
・高所作業全般に。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4984842202258
トラスココード
851-4906
質量(g)
5000.0
材質1
アルミ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト