17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入) MAT426A

pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)【50個入り】

通常単価(税別)
42,086
税込単価
46,295
通常出荷日:5日目

【特長】・高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。・ミシン目が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットタイプマット
  • 用途
    オイル用
  • 詳細タイプ
    ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り
  • 縦×横 (mm)
    760×760
  • 厚み (mm)
    3
  • トラスココード
    514-2652
  • 質量(g)
    11300
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 油吸収量(L/箱)
    125.4

型番:

MAT426A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

MAT426Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
[シート] カットタイプマット
用途
オイル用
詳細タイプ
ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り
縦×横(mm)
760×760
厚み(mm)
3
トラスココード
514-2652
質量(g)
11300
材質1
ポリプロピレン(PP)
油吸収量(L/箱)
125.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT426A
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,086
( 46,295 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。
・ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
【用途】
・オイル専用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)の型番MAT426Aのページです。 型番MAT426Aに関する仕様情報を記載しております。
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)
pig プロマット吸油シート (100枚入)
ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)
pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格42,08641,30119,12939,53751,64259,648
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目
商品タイプカットタイプマットシートカットタイプマット吸収材キットカットタイプマットロールタイプマット
用途オイル用液体危険物用オイル用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用
詳細タイプミシン目入り、ディスペンサーボックス入りミシン目入り-キットミシン目入りミシン目入り
縦×横(mm)760×760380×510500×500---
厚み(mm)31.53-33

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト