17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入) MAT420A

pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)【2個入り】

通常単価(税別)
50,616
税込単価
55,678
通常出荷日:4日目

【特長】・水をはじき、油だけ吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。・揮発性の溶剤、液体を安全に吸収...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットタイプマット
  • 用途
    オイル用
  • 詳細タイプ
    ミシン目入り
  • 厚み (mm)
    3
  • トラスココード
    514-2644
  • 質量(g)
    14100
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 幅(mm)
    380
  • 長さ(m)
    45
  • 油吸収量(L/箱)
    150.4

型番:

MAT420A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

MAT420Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
[シート] カットタイプマット
用途
オイル用
詳細タイプ
ミシン目入り
厚み(mm)
3
トラスココード
514-2644
質量(g)
14100
材質1
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
380
長さ(m)
45
油吸収量(L/箱)
150.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT420A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,616
( 55,678 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水をはじき、油だけ吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。
・揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。
・パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。
・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
【用途】
・オイル専用。
・帯電防止加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)の型番MAT420Aのページです。 型番MAT420Aに関する仕様情報を記載しております。
pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)
pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)
油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格50,61641,30159,64842,08640,89317,735
通常出荷日4日目5日目5日目5日目1日目1日目
商品タイプカットタイプマットシートロールタイプマットカットタイプマットロールロール
用途オイル用液体危険物用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル用
詳細タイプミシン目入りミシン目入りミシン目入りミシン目入り、ディスペンサーボックス入り--
厚み(mm)31.53333
トラスココード514-2644514-2601514-2555514-2652406-0741364-6891

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト