17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

通常単価(税別)
35,650
税込単価
39,215
通常出荷日:4日目

【特長】・マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロールタイプマット
  • 用途
    オイル・水・溶剤用
  • グレー
  • トラスココード
    805-1749
  • 質量(g)
    5400
  • 材質1
    表:ポリプロピレン95%/ポリエステル5%
  • 材質2
    裏面:ポリエチレン
  • 幅(mm)
    810
  • 長さ(m)
    15
  • 油吸収量(L/巻)
    30
  • 防炎適合品
    E1120035

型番:

MAT3250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAT3250の仕様・寸法情報

商品タイプ
[ロール] ロールタイプマット
用途
オイル・水・溶剤用
グレー
トラスココード
805-1749
質量(g)
5400
材質1
表:ポリプロピレン95%/ポリエステル5%
材質2
裏面:ポリエチレン
幅(mm)
810
長さ(m)
15
油吸収量(L/巻)
30
防炎適合品
E1120035
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT3250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,650
( 39,215 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。
・マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。
・マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
【用途】
・オイル・水・溶剤用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)の型番MAT3250のページです。 型番MAT3250に関する仕様情報を記載しております。
pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)
ピグ マット ヘビーウェイト
クリアスピルキット
pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)
pig クリップ&フィットピグソックス (1巻入)
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格35,65050,80015,246 -54,59627,91359,648
通常出荷日4日目2日目1日目5日目5日目5日目
商品タイプロールタイプマットロールタイプマット吸収材キットロールタイプマットチューブロールタイプマット
用途オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用-オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用
グレーダークグレー----
トラスココード805-1749514-2491-514-2636514-2997514-2555
質量(g)54005900-145001360013600
よく一緒に購入される商品

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト