ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入) MAT302A

pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)【200個入り】

通常単価(税別)
41,30139,359
税込単価
45,43143,295
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:5日目

【特長】・酸、アルカリなどの液体を吸収します。・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    液体危険物用
  • 詳細タイプ
    ミシン目入り
  • 縦×横 (mm)
    380×510
  • 厚み (mm)
    1.5
  • トラスココード
    514-2601
  • 質量(g)
    8200
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 油吸収量(L/箱)
    83.6

ご注意

  • ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。

型番:

MAT302A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

MAT302Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
[シート] シート
用途
液体危険物用
詳細タイプ
ミシン目入り
縦×横(mm)
380×510
厚み(mm)
1.5
トラスココード
514-2601
質量(g)
8200
材質1
ポリプロピレン(PP)
油吸収量(L/箱)
83.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT302A
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,30139,359
( 43,295 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸、アルカリなどの液体を吸収します。
・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
【用途】
・液体危険物用

ご注意

  • ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)の型番MAT302Aのページです。 型番MAT302Aに関する仕様情報を記載しております。
pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
pig プロマット吸油シート (100枚入)
ピグ エレファントマット(シートタイプ)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格41,30142,08651,64259,64819,12932,943
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目1日目
商品タイプシートカットタイプマットカットタイプマットロールタイプマットカットタイプマットシート
用途液体危険物用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用オイル用オイル・水・溶剤用
詳細タイプミシン目入りミシン目入り、ディスペンサーボックス入りミシン目入りミシン目入り--
縦×横(mm)380×510760×760--500×500420×510
厚み(mm)1.533333

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト