17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入) MAT229A

pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)【3個入り】

通常単価(税別)
59,64854,691
税込単価
65,61360,160
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ロールを引っ張り出し、設置するだけで、ピグマットロールは簡単にご使用いただけます。・優れた耐...

詳細を確認

型番:

MAT229A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

MAT229Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
[ロール] ロールタイプマット
用途
オイル・水・溶剤用
詳細タイプ
ミシン目入り
厚み(mm)
3
トラスココード
514-2555
質量(g)
13600
材質1
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
250
長さ(m)
45
油吸収量(L/箱)
150.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT229A
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,64854,691
( 60,160 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールを引っ張り出し、設置するだけで、ピグマットロールは簡単にご使用いただけます。
・優れた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
・耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
・吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
・汚れの目立ちにくいダークグレー。
・ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。
・必要な量だけ使用することができます。
【用途】
・オイル・水・溶剤用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)の型番MAT229Aのページです。 型番MAT229Aに関する仕様情報を記載しております。
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)
pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)
油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格59,64851,64241,30142,08654,59618,117
通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目1日目
商品タイプロールタイプマットカットタイプマットシートカットタイプマットロールタイプマットロール
用途オイル・水・溶剤用オイル用液体危険物用オイル用オイル・水・溶剤用オイル用
詳細タイプミシン目入りミシン目入りミシン目入りミシン目入り、ディスペンサーボックス入り--
厚み(mm)331.5323
トラスココード514-2555514-2644514-2601514-2652514-2636364-6891

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト