ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

菊地 シート テント構造物補修用広幅粘着シート アイボリー1m切売

菊地 シート テント構造物補修用広幅粘着シート アイボリー1m切売 MAS9801IV
通常単価(税別)
9,040
税込単価
9,944
通常出荷日:7日目

【特長】・テント生地補修用として98cm幅の粘着シートです。【用途】・テント構造物のテント生地破損の補...

詳細を確認

型番:

MAS9801IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAS9801IVの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
980
テープ長さ(m)
1
粘着剤
アクリル系
はく離材
アイボリー
材質
ポリエステル基布に両面塩ビ樹脂加工、裏面:アクリル粘着加工
JANコード
4560313441441
トラスココード
805-0951
質量(g)
725
-
-

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
MAS9801IVアイボリー4560313441441805-09510.725kgポリエステル基布に両面塩ビ樹脂加工、裏面:アクリル粘着加工

型番リスト

表示件数
型番
MAS9801IV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,040
( 9,944 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テント生地補修用として98cm幅の粘着シートです。
【用途】
・テント構造物のテント生地破損の補修用に最適です。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・色:アイボリー
・98cm幅×1m
・JANコード:4560313441441
・トラスココード:805-0951
・質量:0.725kg
【材質/仕上】
・ポリエステル基布に両面塩ビ樹脂加工
・裏面:アクリル粘着加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

菊地 シート テント構造物補修用広幅粘着シート アイボリー1m切売の型番MAS9801IVのページです。 型番MAS9801IVに関する仕様情報を記載しております。
菊地 シート テント構造物補修用広幅粘着シート アイボリー1m切売のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
菊地 シート テント構造物補修用広幅粘着シート アイボリー1m切売
危険物保管庫 スチール
危険物保管ロッカー用オプション アジャスターベース
危険物保管ロッカー用オプション キャスターベース
スタンダードロッカー(1人用~8人用)
スタンダードロッカー 1人用~8人用(ホワイト)
メーカー菊地シート大阪製罐サカエサカエ東洋事務器工業トラスコ中山
通常価格9,0404,941 -15,823 -21,683 -27,59126,568 -
通常出荷日7日目8日目〜3日目3日目9日目1日目〜
テープ幅(mm)980-----
テープ長さ(m)1-----
粘着剤アクリル系-----
はく離材-----
アイボリー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト