ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SUZUKID 軟鋼・SUS MAG溶接用SET/ガスボンベなし

SUZUKID 軟鋼・SUS MAG溶接用SET/ガスボンベなし MAS-50
通常単価(税別)
23,633
税込単価
25,996
通常出荷日:4日目

【特長】・MAG溶接キットです。・主にSAY-120、150Nにてご利用いただけます。・ボンベ以外のM...

詳細を確認

型番:

MAS-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAS-50の仕様・寸法情報

トラスココード
818-5967
JANコード
4991945023628
質量(g)
2600.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MAS-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,633
( 25,996 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MAG溶接キットです。
・主にSAY-120、150Nにてご利用いただけます。
・ボンベ以外のMAG溶接に必要となる消耗品セットです。
【商品仕様】
・セット内容:ホース2m×1個、レギュレータ(MR-100)×1個、ステンレスワイヤ(PF-31)×1
・適合機種:アーキュリー120、アーキュリー150N
・JANコード:4991945023628
・トラスココード:818-5967
・質量:2.6kg
【セット内容/付属品】
・ホース2m×1個
・レギュレータ(MR-100)×1個
・ステンレスワイヤ(PF-31)×1個
・チップ直径φ0.8mm5個入り(P-605)
・テーパノズル(P-612)×1個

商品情報

【商品仕様】
・<型番:MAS-50>
・適合機種:アーキュリー120、アーキュリー150N
・品名:MAGセット 鉄・ステンレス ボンベ無し
・適合機種:アーキュリー120、アーキュリー150N
・使用ワイヤ径(mm):0.8付属
・セット内容:ホース2m×1個、レギュレータ(MR-100)×1個、ステンレスワイヤ(PF-31)×1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUZUKID 軟鋼・SUS MAG溶接用SET/ガスボンベなしの型番MAS-50のページです。 型番MAS-50に関する仕様情報を記載しております。
SUZUKID 軟鋼・SUS MAG溶接用SET/ガスボンベなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUZUKID 軟鋼・SUS MAG溶接用SET/ガスボンベなし
溶接用ワイヤ(フラックス入軟鋼用)F-1
ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックス
インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200 交直両用
SIM用TIGトーチセット
TIGトーチ用トーチヘッド
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格23,6334,70719,436296,94919,5005,570
通常出荷日4日目1日目2日目1日目4日目1日目
トラスココード818-5967377-5888818-5966573-8642426-6217426-4696
JANコード499194502362849919450334294991945026599499194503287349919450318764991945031975
質量(g)2600.05003000.012700.02279.000127.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト