17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

曲面フィンサンダー用 マジック基布 MAJI-KU-KIHU-FINSANDER
  • 曲面フィンサンダー用 マジック基布

曲面フィンサンダー用 マジック基布

通常単価(税別)
1,310
税込単価
1,441
通常出荷日:7日目

【特長】・曲面フィンサンダー FSC-32・FS-32用の自由加工パットに付ける基布です。【用途】・自...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • サイズ(mm)
    100×150
  • 質量(g)
    5.000
  • トラスココード
    852-1765
  • 材質1
    基布
  • 詳細タイプ
    曲面フィンサンダー FSC-32・FS-32用基布

型番:

MAJI-KU-KIHU-FINSANDER
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAJI-KU-KIHU-FINSANDERの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
サイズ(mm)
100×150
質量(g)
5.000
トラスココード
852-1765
材質1
基布
詳細タイプ
曲面フィンサンダー FSC-32・FS-32用基布

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAJI-KU-KIHU-FINSANDER
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲面フィンサンダー FSC-32・FS-32用の自由加工パットに付ける基布です。
【用途】
・自由加工パットへの取付用マジック基布。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

曲面フィンサンダー用 マジック基布の型番MAJI-KU-KIHU-FINSANDERのページです。 型番MAJI-KU-KIHU-FINSANDERに関する仕様情報を記載しております。
曲面フィンサンダー用 マジック基布のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曲面フィンサンダー用 マジック基布
ウッドカーバ用ヘッド
チーゼルワイス用 剥離刃
ペーパーコーン用マンドレル
新ウッドカーバ用インナーシャフト
オートマック 精密切削用カッター(6本組)
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格1,31012,9675565873,5887,058
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品セット
サイズ(mm)100×150-----
質量(g)5.000250.00014.0001.000155.00013.000
トラスココード852-1765852-1835852-1818852-1775852-1741852-1813
材質1基布アルミ、鉄SK材金属金属、アルミタングステン・バナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト