17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ライトグリーン MA-3358-33

sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ライトグリーン

通常単価(税別)
501
税込単価
551
通常出荷日:4日目

【特長】・別分野の書類を同時に携帯するのに便利な薄型ドキュメントホルダーです。・かさばらない薄型の仕分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バック類
  • 本体色
    グリーン
  • JANコード
    4974214151956
  • 質量(g)
    120
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • カラー
    ライトグリーン
  • サイズ
    245×317×30mm

型番:

MA-3358-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MA-3358-33の仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
本体色
グリーン
JANコード
4974214151956
質量(g)
120
材質1
ポリプロピレン
カラー
ライトグリーン
サイズ
245×317×30mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MA-3358-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
501
( 551 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別分野の書類を同時に携帯するのに便利な薄型ドキュメントホルダーです。
・かさばらない薄型の仕分け用ホルダーです。
・別分野の書類を同時に携帯するのに便利です。
・開口が大きく開くので、書類が検索しやすく、出し入れしやすい4ポケットのドキュメントホルダーです。
・A4サイズがゆったり入る、ちょっと大きめのサイズです。
【用途】
・規格:A4
・サイズ:縦245×横317×幅15(最大30)mm
・カラー:ライトグリーン
・仕様:3仕切り4ポケット
・半透明:不透明
・最大収容枚数:100枚
【商品仕様】
・セマック薄型ドキュメントホルダーA4ライトグリーン
・JANコード:4974214151956
・質量:120g
【材質/仕上】
・本体:PP

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ライトグリーンの型番MA-3358-33のページです。 型番MA-3358-33に関する仕様情報を記載しております。
sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ライトグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ライトグリーン
sedia アルタートホルダー B3-S 四切
sedia シスブロック クリア
sedia シスブロック クリア
sedia シスブロック クリア
不織布バッグ アドバッグ75 持ち手付・A4
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイエーワン
通常価格5012,5078127105581,308
通常出荷日4日目4日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプバック類バック類---バック類
本体色グリーンブラック---ブルー
JANコード49742141519564974214122796497421415788049742141578734974214157866-
質量(g)120780240.000190.000120-
材質1ポリプロピレンポリプロピレンABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂-

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト