17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

組ヤスリ8本組 丸【8個入り】

組ヤスリ8本組 丸
通常単価(税別)
7,38410,013
税込単価
8,12211,014
通常出荷日:4日目

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

詳細を確認
  • 5本組~12本組は全長サイズです。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕上げ

最小発注数量
4531521002373
811-6798
8本組荒目
1パック

8個入り

4531521002359
811-6799
8本組中目
1パック

8個入り

4531521002366
811-6800
8本組細目
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,786
( 8,565 )
4日目
7,384
( 8,122 )
4日目
10,013
( 11,014 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリ8本組 丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリ8本組 丸
組ヤスリ8本組 平
組ヤスリ10本組 丸
組ヤスリ5本組半丸
組ヤスリ10本組半丸
組ヤスリ5本組 平
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格7,384-8,9538,630 -7,750 -11,614910 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目7日目1日目〜
断面形状半丸半丸
重量(g)284017582567
材質SKS8SKS8SKS8SKS8SKS8-
サイズ(mm)200×4.3φ200×9×3(先幅8.0)185×3.2φ215×12×3.8(先幅3.5)185×7×2.5(先幅1.5)215×11×3.5(先幅10.0)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト