17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ハンドルーペ(5倍)

ハンドルーペ(5倍)
通常単価(税別)
4,2606,778
税込単価
4,6867,456
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

プラスチック枠にガラスレンズを使用したライトルーペです。置くだけで焦点が合うタイプです。1mm・1イン...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

ライト有無

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
10
28
4963008082101
805-2055
45
材質:アルミ・黒塗装・pvc
1個
15
20
4963008082156
805-2056
34
材質:アルミ・黒塗装・pvc
1個
5
-
50
-
805-2077
402
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,260
( 4,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,438
( 4,882 )
7日目
6,778
( 7,456 )
7日目

詳細情報

基本情報

プラスチック枠にガラスレンズを使用したライトルーペです。
置くだけで焦点が合うタイプです。
1mm・1インチメモリ付き、倍率が高いためルーペに近づいてご使用下さい。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドルーペ(5倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドルーペ(5倍)
ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)
ハンドルーペ(LEDライト付)
LEDライト付ハンドルーペ
ハンドルーペ SL-72(3倍)
ツインルーペ3倍5倍
メーカー池田レンズ工業京葉光器エスコ池田レンズ工業エンジニア池田レンズ工業
通常価格4,260-1,763 -10,100 -4,200 -3,555478
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目6日目
商品タイプ手持ちルーペヘッドルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ-
スケール有無----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト