ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
M810-125
2018年02月に販売終了となりました。
【特長】
・0.01mmまでカウンターの明瞭な数字で楽に読み取れます。
【用途】
・外径の精密測定に。
【商品仕様】
・メーカーコード:193-305
・測定範囲(mm):100~125
・器差(μm):±3
・最小表示(mm):0.01
・測定面形状:標準タイプ(超硬合金チップ付)
・定圧装置:ラチェットストップ
・最小表示:0.01mm
・最小表示:0.01mm
・平面度:0.6μm
・JANコード:4946368431888
・トラスココード:838-0208
・質量:0.67kg