ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

防水アルミテープ(ブチル)50×2

通常単価(税別)
401
税込単価
441
通常出荷日:6日目

【特長】・アルミ箔にPETラミネートをしているので耐候性に優れます。【用途】・屋外補修に。・屋外の防水...

詳細を確認

型番:

M8030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M8030の仕様・寸法情報

基材
アルミ箔
粘着剤
ゴム系
JANコード
4904140380304
トラスココード
135-9612
粘着力(N/10mm)
25.1
粘着力(N/25mm)
25.1
材質1
ポリエステルフィルム+軟質アルミ箔
材質2
ゴム系粘着剤
基材詳細
ポリエステルフィルム+軟質アルミ箔
質量(g)
114

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
M80300.5mm×50mm×2m基材/ポリエステルフィルム、軟質アルミ箔、粘着剤/ゴム系粘着剤

型番リスト

表示件数
型番
M8030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
401
( 441 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ箔にPETラミネートをしているので耐候性に優れます。
【用途】
・屋外補修に。
・屋外の防水補修に
【材質】
・ポリエステルフィルム+軟質アルミ箔
・ゴム系粘着剤

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水アルミテープ(ブチル)50×2の型番M8030のページです。 型番M8030に関する仕様情報を記載しております。
防水アルミテープ(ブチル)50×2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水アルミテープ(ブチル)50×2
耐熱アルミテープ
アルミクラフトテープ J3201
防水アルミテープ(ブチル)KZ-10
強力プラ補修テープ
網戸補修シート枠用
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格4011,1721,9581,920 -391347
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目1日目
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔---
粘着剤ゴム系シリコーン系ゴム系-ゴム系ゴム系
JANコード490414038030449041403801064904140792015-49041403521034904140352608
トラスココード135-9612104-2765441-8174-730-8264730-8299
粘着力(N/10mm)25.112.06.8--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト