ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ニトムズ 厚手アルミテープ50×2

ニトムズ 厚手アルミテープ50×2 M8020
  • ニトムズ 厚手アルミテープ50×2
通常単価(税別)
400
税込単価
440
通常出荷日:6日目

【特長】・丈夫な厚手タイプのアルミテープ【テープ総厚0.13mm 軟質アルミ箔0.08mm】【用途】・...

詳細を確認

型番:

M8020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M8020の仕様・寸法情報

基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
JANコード
4904140380205
トラスココード
135-9567
粘着力(N/10mm)
20.0
材質1
軟質アルミ箔(0.08mm)
材質2
アクリル系粘着剤
基材詳細
軟質アルミ箔
質量(g)
54
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
M8020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な厚手タイプのアルミテープ【テープ総厚0.13mm 軟質アルミ箔0.08mm】
【用途】
・シンク周りのすきま塞ぎや雨どい・波板などの補修に。
【材質】
・軟質アルミ箔(0.08mm)
・アクリル系粘着剤

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトムズ 厚手アルミテープ50×2の型番M8020のページです。 型番M8020に関する仕様情報を記載しております。
ニトムズ 厚手アルミテープ50×2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ 厚手アルミテープ50×2
防水アルミテープ(ブチル)50×2
耐熱アルミテープ
アルミクラフトテープ J3201
防水アルミテープ(ブチル)KZ-10
強力プラ補修テープ
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格4004011,1721,9581,920 -391
通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目1日目
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔--
粘着剤アクリル系ゴム系シリコーン系ゴム系-ゴム系
JANコード4904140380205490414038030449041403801064904140792015-4904140352103
トラスココード135-9567135-9612104-2765441-8174-730-8264
粘着力(N/10mm)20.025.112.06.8--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト