ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

耐熱アルミテープ

通常単価(税別)
1,137
税込単価
1,251
通常出荷日:6日目

【特長】・高温に耐えるアルミ補修テープです。・軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくな...

詳細を確認

型番:

M8010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M8010の仕様・寸法情報

基材
アルミ箔
粘着剤
シリコーン系
JANコード
4904140380106
トラスココード
104-2765
粘着力(N/10mm)
12.0
粘着力(N/25mm)
12.0
材質1
軟質アルミニウム
材質2
シリコーン系粘着剤
基材詳細
軟質アルミニウム
質量(g)
70

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
M80100.12mm×38mm×4m基材/軟質アルミニウム、粘着剤/シリコーン系、はくり紙/紙、ヘラ/ポリエチレン

型番リスト

表示件数
型番
M8010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,137
( 1,251 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温に耐えるアルミ補修テープです。
・軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
【用途】
・ポット式ストーブの煙突の補修に。
・温風ダクトの補修、補強に。
【材質】
・軟質アルミニウム
・シリコーン系粘着剤

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱アルミテープの型番M8010のページです。 型番M8010に関する仕様情報を記載しております。
耐熱アルミテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱アルミテープ
防水アルミテープ(ブチル)50×2
アルミクラフトテープ J3201
防水アルミテープ(ブチル)KZ-10
強力プラ補修テープ
網戸補修シート枠用
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格1,1374011,9581,920 -380337
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目1日目
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔---
粘着剤シリコーン系ゴム系ゴム系-ゴム系ゴム系
JANコード490414038010649041403803044904140792015-49041403521034904140352608
トラスココード104-2765135-9612441-8174-730-8264730-8299
粘着力(N/10mm)12.025.16.8--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト